Yan panel, dikey bölünmüş VX IT için

Model numarası: VX 5301242

Yan paneller, dikey bölünmüş, VX IT için

Model numarası:
VX 5301242
Fayda
Kolay taşıma
Geçmeli bağlantı elemanları ile kolay kilitleme
Tüm montaj bileşenlerine optimal erişim
Açma. Sadece kapılardan serbest erişim gerektiren ancak erişim güvenliğini önemli ölçüde artıran dahili kilitleme elemanları ile mümkündür.
İstenen yan parçalar, alet kullanmadan her zaman komple sökülebilir
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
2 yan parça
Montaj rayı
6 menteşe
4 hızlı kilit
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Ön ve arka kapılardan erişim sağlanmalıdır
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 1.200 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
30 kg
Brüt ağırlık
32,4 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
123,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177955837
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Ürün açıklaması
Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,200 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20
Dokümantasyonlar
Kılavuz