- Model numarası:
- VX 5301243
- Fayda
- Kolay taşıma
- Geçmeli bağlantı elemanları ile kolay kilitleme
- Tüm montaj bileşenlerine optimal erişim
- Açma. Sadece kapılardan serbest erişim gerektiren ancak erişim güvenliğini önemli ölçüde artıran dahili kilitleme elemanları ile mümkündür.
- İstenen yan parçalar, alet kullanmadan her zaman komple sökülebilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 2 yan parça
Montaj rayı
6 menteşe
4 hızlı kilit
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Ön ve arka kapılardan erişim sağlanmalıdır
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Yükseklik: = 2.200 mm
Derinlik: = 800 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Brüt ağırlık
- 25,6 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 97,5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177955844
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
-
Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 800 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20