Şot paneli, dikey bölünmüş, vidalanabilir VX IT için

Model numarası: VX 5301284

Bölücü panel - VX IT için. Sıralı panoların sonradan montajı/demontajı için.

Model numarası:
VX 5301284
Ürün açıklaması
Sıralı panoların sonradan montajı/demontajı için. Entegre sızdırmazlık profili, iklimlendirmede veya yangın söndürme gazlı uygulamalarda panonun sızdırmazlığını destekler. Montaj, panoyu sıralamadan önce dışarıdan veya pano sıralandıktan sonra içeriden yapılabilir. Bölme çerçeve iskeletinin içine oturduğundan herhangi bir zamanda sonradan takılabilir. Panolar arasında belirli boşluklara gerek yoktur.
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
2 bölme plakası
4 kapama kapağı
Montaj rayı
Conta
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 1.200 mm
Montaj talimatı
Montaj / sökme sadece iç montajı olmayan panolar için mümkündür
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
27,12 kg
Brüt ağırlık
28 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
106,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177954854
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
Partition, divided vertically, screw-fastened for VX IT, for retrospective mounting/dismantling of bayed enclosures. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,200 mm.
Dokümantasyonlar
Info sheet
Kılavuz