- Model numarası:
- TS 8128235
- Fayda
- Topraklama girişli pano panel tutucuları sayesinde, daha yüksek EMC koruması ve otomatik potansiyel dengeleme
- Askı yardımı ile kolay konumlandırma
- Temas yüzeyli topraklama pimi
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Yassı parça tutucuları isteğe bağlı olarak kabinin iç veya dış tarafına monte edilebilir
- Donatılabilir yüzey: Dış ölçü – 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
TS IT
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 800 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 43 kg
- Brüt ağırlık
- 44 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177237223
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
-
TS Yan panel, YD:2200x800mm, 2'li pk