- Model numarası:
- TS 8700060
- Fayda
- Topraklama girişli pano panel tutucuları sayesinde, daha yüksek EMC koruması ve otomatik potansiyel dengeleme
- Askı yardımı ile kolay konumlandırma
- Temas yüzeyli topraklama pimi
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Yüzey
- Kumlanmış, kum kalınlığı 400
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 600 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 28,2 kg
- Brüt ağırlık
- 29,75 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177300170
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
-
TS Yan panel, YD:2000x600mm, 2'li pk, 1.4301