Yan paneller, vidalanabilir, paslanmaz çelik TS için

Model numarası: TS 8700850

Yan duvarlar, vidalanabilir, paslanmaz çelik, TS için.

Model numarası:
TS 8700850
Fayda
Topraklama girişli pano panel tutucuları sayesinde, daha yüksek EMC koruması ve otomatik potansiyel dengeleme
Askı yardımı ile kolay konumlandırma
Temas yüzeyli topraklama pimi
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Yüzey
Kumlanmış, kum kalınlığı 400
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Yükseklik: = 1.800 mm
Derinlik: = 500 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Ana malzeme
Paslanmaz çelik
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
11,116 kg
Brüt ağırlık
23,7 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177300095
ECLASS 8.0
27182101
Ürün açıklaması
TS Yan panel, YD:1800x500mm, 2'li pk, 1.4301
Dokümantasyonlar
Info sheet