Yan paneller, asimetrik TS 8 için

Model numarası: TS 8185500

Yan duvarlar, asimetrik, çelik sac, TS için.

Model numarası:
TS 8185500
Ürün açıklaması
Sırt sırta, sırt yana ya da köşe üzerinden sıralamalarda iyileştirilmiş görünüm nedeniyle standart yan duvara alternatiftir. Standart yan duvarlarla oluşan aralık normal ölçülere azaltılır. TS köşe dolabının teslimat kapsamında asimetrik bir yan duvar bulunur. Ayrıca gerekli olan asimetrik yan duvarların adeti seçilen sıralama modeline bağlıdır.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Yükseklik: = 1.800 mm
Derinlik: = 500 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
21,28 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177263659
ECLASS 8.0
27182101
Veri sayfaları
Technical Data sheet