- Model numarası:
- TS 8186500
- Ürün açıklaması
- Sırt sırta, sırt yana ya da köşe üzerinden sıralamalarda iyileştirilmiş görünüm nedeniyle standart yan duvara alternatiftir. Standart yan duvarlarla oluşan aralık normal ölçülere azaltılır. TS köşe dolabının teslimat kapsamında asimetrik bir yan duvar bulunur. Ayrıca gerekli olan asimetrik yan duvarların adeti seçilen sıralama modeline bağlıdır.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
Yükseklik: = 1.800 mm
Derinlik: = 600 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 27,552 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177263666
- ECLASS 8.0
- 27182101