Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Ara 2023
- Model numarası:
- DK 7816200
- Ürün açıklaması
- Kolayca üstten asılabilir. 3524 E no. lu güvenlik kilidi üzerinden kilitlenir. Temas yüzeyli topraklama pimi.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
RAL 7035 - Teslimat kapsamı
- 2 yan panel, her biri 4 güvenlik kilidi ile birlikte (No. 3524 E)
- Ürün numarasına dair not
- Talep üzerine teslimat süresi
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
TS IT
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.000 mm - Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 55,08 kg
- Brüt ağırlık
- 56,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177330955
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz