Yan paneller, kilitlenebilir TS, TS IT için

Model numarası: DK 7824086

Yan duvarlar, kilitlenebilir, çelik sac, TS için.

Model numarası:
DK 7824086
Ürün açıklaması
Kolayca üstten asılabilir. 3524 E no. lu güvenlik kilidi üzerinden kilitlenir. Temas yüzeyli topraklama pimi.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
2 yan panel, her biri 4 güvenlik kilidi ile birlikte (No. 3524 E)
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
TS IT
Yükseklik: 800 mm
Derinlik: 600 mm
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
11,4 kg
Brüt ağırlık
12,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177232303
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Ürün açıklaması
DK Side panel, WxH: 800x1200 mm, HxD: 800x600 mm, RAL 7035
Dokümantasyonlar
Kılavuz