Yan paneller, kilitlenebilir TS, TS IT için

Model numarası: DK 7824180

Yan duvarlar, kilitlenebilir, çelik sac, TS için.

Model numarası:
DK 7824180
Ürün açıklaması
Kolayca üstten asılabilir. 3524 E no. lu güvenlik kilidi üzerinden kilitlenir. Temas yüzeyli topraklama pimi.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
2 yan panel, her biri 4 güvenlik kilidi ile birlikte (No. 3524 E)
Ürün numarasına dair not
Talep üzerine teslimat süresi
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
TS IT
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 1.000 mm
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
24,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177232365
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Dokümantasyonlar
Kılavuz