- Model numarası:
- DK 7824228
- Ürün açıklaması
- Kolayca üstten asılabilir. 3524 E no. lu güvenlik kilidi üzerinden kilitlenir. Temas yüzeyli topraklama pimi.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 2 yan panel, her biri 4 güvenlik kilidi ile birlikte (No. 3524 E)
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
TX CableNet
TS
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 800 mm
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 42,8 kg
- Brüt ağırlık
- 43,8 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177232440
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
-
DK Yan panel,kilitli tip,GY:800x2200mm