- Model numarası:
- TE 7000653
- Ürün açıklaması
- Alt kısımda bulunan takma yardımı ve üst kısımda bulunan kilit sayesinde kolay montaj. Temas yüzeyli topraklama pimi.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Güvenlik kilidi 3524 E
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TE 7000
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.000 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 30,5 kg
- Brüt ağırlık
- 31,5 kg
- EAN
- 4028177471733
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
-
TE Side panel, For TE, HxD: 2000x1000 mm, RAL 7035