Yan paneller, vidalanabilir CS Toptec, modüler için

Model numarası: CS 9781680

Çift panelli, vidalanabilir yan panel, tavan parçaları dahil.

Model numarası:
CS 9781680
Malzeme
Alüminyum AlMg3
Yüzey
Toz boyalı
UV dirençli saf polyester
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Yan duvarlar
Tavan kısmı parçaları
Topraklama ve sabitleme malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: CS Toptec, modüler
Yükseklik: = 1.600 mm
Derinlik: = 800 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
NEMA koruma sınıfı
NEMA 3R
NEMA 12
Ana malzeme
Alüminyum
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
52,5 kg
Brüt ağırlık
64,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177986077
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Ürün açıklaması
CS yan panel, çift panelli, HT: 1600x800 mm için, Alüminyum AlMg3 çelik
Dokümantasyonlar
Kılavuz