- Model numarası:
- CS 9781880
- Malzeme
- Alüminyum AlMg3
- Yüzey
- Toz boyalı
UV dirençli saf polyester
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Yan duvarlar
Tavan kısmı parçaları
Topraklama ve sabitleme malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: CS Toptec, modüler
Yükseklik: = 1.800 mm
Derinlik: = 800 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 57 kg
- Brüt ağırlık
- 63 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177986060
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
-
CS yan panel, çift panelli, HT: 1800x800 mm için, Alüminyum AlMg3 çelik