Yan panel, vidalanabilir, çelik sac C4-H

Model numarası: VX 8108550

Yan paneller, vidalanabilir, çelik sac. DIN EN ISO 12944'e göre yüzey kaplaması korozyon koruma sınıfı C4-H.

Model numarası:
VX 8108550
Dizayn
DIN EN ISO 12944'e göre yüzey kaplaması
Korozyon koruma sınıfı C4-H
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX C4-H
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 800 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
38 kg
Brüt ağırlık
38,32 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177993686
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Ürün açıklaması
VX yan panel, vidalanabilir, HT için: 2000x800 mm, çelik sac, C4-H