OCP yan panel OCP ORV3 raf için

Model numarası: IT 7100500

Rittal OCP ORV3 rafındaki erişim güvenliğini artırmak ve hava akışını optimize etmek için.

Model numarası:
IT 7100500
Fayda
Artırılmış erişim koruması
Hava önden arkaya doğru taşındığından optimize edilmiş hava sirkülasyonu
Yan paneller ayrıca panolar arasında bir bölme olarak da kullanılabilir
Alt taraftaki konumlandırma yardımcısını kullanarak hızlı ve kolay tek kişilik montaj
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
daldırma astar boyalı ve toz kaplamalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
18,2 kg
Brüt ağırlık
30,664 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177998575
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Ürün açıklaması
OCP yan panel, YxD: 2300 x 1070 mm, RAL 9005, OCP raf ORV3 için, 44 HE
Dokümantasyonlar
Kılavuz