Yan paneller, bölünmüş kilitlenebilir kam kilidi ile

Model numarası: TX 5501000

Bölmeli yan duvarlar, emniyet kilidi 3524 E dahil entegre kam kilidi ile.

Model numarası:
TX 5501000
Fayda
Kolay taşıma
Aletsiz montaj
Güvenlik kilidi 3524 E dahil cam lock
İç mandal opsiyonel olarak sonradan takılabilir
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Üst parça
Alt bölüm
Topraklama iletkeni
Sabitleme malzemesi
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT
TX Colocation Rack
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 800 mm
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
13,8 kg
Brüt ağırlık
15,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177678699
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Ürün açıklaması
DK Yan panel, iki parçalı, YD:1800x800mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz