- Model numarası:
- TE 7888653
- Ürün açıklaması
- Alt kısımda bulunan takma yardımı ve üst kısımda bulunan kilit sayesinde kolay montaj. Temas yüzeyli topraklama pimi.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 3524 E güvenlik kilitli 4 cam lock kilit
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TE 8000
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.000 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 25 kg
- Brüt ağırlık
- 29,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177801356
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
-
TE Side panel, HxD: 2000x1000 mm, For TE 8000