Bölücü panel VX için

Model numarası: VX 8609205

Pano hücrelerini birbirinden ayrı olarak izole etmek için. Bölücü panel, çerçeve sisteminin simetrisi sayesinde arka tarafa da takılabilir. Contayı takmak ve dayanım için çepeçevre, çift katlı.

Model numarası:
VX 8609205
Ürün açıklaması
Pano hücrelerini birbirinden ayrı olarak izole etmek için. Bölücü panel, çerçeve sisteminin simetrisi sayesinde arka tarafa da takılabilir. Contayı takmak ve dayanım için çepeçevre, çift katlı.
Fayda
Bölme duvar, arkaya da monte edilebilir. Böylece örneğin frekans konvertörleri ısı aktarımı için soğutma gövdeleri dışa gelecek şekilde bir bölme duvara monte edilebilir ve bir kapama kapağı üzerinden korunabilir/kaplanabilir.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 600 mm
Montaj seçenekleri
Montaj, dış tarafta bulunan montaj yüzeyine gerçekleştirilir
Bu iç yüzeyin başka işlemler için kullanılmasına olanak verir
Montaj talimatı
Bir bölücü panel ile birlikte yerleştirmek için, iç ara bağlantı elemanı 8617500 veya dış ara bağlantı elemanı 8617502 gereklidir
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
11,953 kg
Brüt ağırlık
13,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177817791
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Ürün açıklaması
VX bölme duvar, YD: 2000x600 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet