- Model numarası:
- VX 8609210
- Ürün açıklaması
- Fişler veya kablo girişleri, bara sistemleri girişleri ve diğer ekipmanlara ait modül plakaları için montaj yuvaları mevcuttur. Contayı takmak ve dayanım için çepeçevre, çift katlı. Pano çerçevesinin simetrisi nedeniyle bölücü paneller, boyutlar uygun olduğu sürece arka tarafa da monte edilebilirler.
- Malzeme
- Çelik sac, 2,0 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Yükseklik: = 1.800 mm
Derinlik: = 500 mm
- Yuva sayısı
- 9
- Montaj talimatı
- Bir bölücü panel ile birlikte yerleştirmek için, iç ara bağlantı elemanı 8617500 veya dış ara bağlantı elemanı 8617502 gereklidir
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 6 kg
- Brüt ağırlık
- 6,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177817821
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Ürün açıklaması
-
Modül plakaları için VX bölme duvar, YD: 1800x500 mm