VX modül plakaları için bölme duvarlar

Model numarası: VX 8609213

Konnektörler veya kablo girişleri, bara sistemleri girişleri ve diğer ekipmanlara ait modül plakaları için montaj yuvaları mevcuttur. Contayı takmak ve dayanım için çepeçevre, çift katlı. Pano çerçevesinin simetrisi sayesinde bölücü paneller, boyutlar uygun olduğu sürece arka tarafa da monte edilebilirler.

Model numarası:
VX 8609213
Ürün açıklaması
Fişler veya kablo girişleri, bara sistemleri girişleri ve diğer ekipmanlara ait modül plakaları için montaj yuvaları mevcuttur. Contayı takmak ve dayanım için çepeçevre, çift katlı. Pano çerçevesinin simetrisi nedeniyle bölücü paneller, boyutlar uygun olduğu sürece arka tarafa da monte edilebilirler.
Malzeme
Çelik sac, 2,0 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 600 mm
Yuva sayısı
10
Montaj talimatı
Bir bölücü panel ile birlikte yerleştirmek için, iç ara bağlantı elemanı 8617500 veya dış ara bağlantı elemanı 8617502 gereklidir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
10,239 kg
Brüt ağırlık
10,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177817852
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Ürün açıklaması
Modül plakaları için VX bölme duvar, YD: 2000x600 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet