- Model numarası:
- VX 8700030
- Fayda
- Klipslenebilir yan panel tutucu sayesinde zamandan tasarruflu montaj
- İçte duran kontak elemanlı yassı parça askısı ile yüksek EMC koruması ve otomatik eşpotansiyel kuşaklama
- Askı yardımı ile yükseklik ve derinlikte kolay konumlandırma
- Tek kişi ile montaj
- Optimal mesnet için boyasız büyük kontak yüzeyli topraklama pimi
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Yüzey
- Kumlanmış, kum kalınlığı 400
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Yükseklik: = 1.800 mm
Derinlik: = 400 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 17,5 kg
- Brüt ağırlık
- 17,8 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177921450
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
-
VX Yan panel, vidalanabilir, YD: 1800x400 mm, paslanmaz çelik, 1.4301