- Model numarası:
- VX 8609230
- Fayda
- Konnektör bağlantılarının veya diğer donanımların korunması ve gizlenmesi için
- İsteğe bağlı olarak üstten ya da alttan kablo girişi
- Malzeme
- Kapak: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
- Yüzey
- Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapak
Kol kilitli ve double bit kilit göbekli kapı
2 baza kapatma plakası, üst ve alt için
- Ölçüler
- Genişlik: 202,7 mm
Yükseklik: 1.998 mm
Derinlik: 599 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 600 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55 VX serisi panolarla birlikte
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12 (VX, VX IT serisi panolarla birlikte)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 48,5 kg
- Brüt ağırlık
- 50,5 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 124,4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177921689
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
-
VX Kapaklı koruyucu, YD: 2000x600 mm