İç kilit yan panel için, vidalanabilir, çelik sac

Model numarası: VX 5301235

Yan panel için iç kilit, vidalanabilir. Çerçeve bölümündeki yan paneller ayrıca içeriden kilitleme braketleri ile vidalanır.

Model numarası:
VX 5301235
Ürün açıklaması
Yan paneli içeriden mandal ile monte ederek ek güvenlik sağlanabilir. Kapı mandalları kullanılarak,yan paneller çerçeve profiline iç taraftan vidalanır.
Yüzey
Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
2 montaj dirseği
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Ön ve arka kapılardan erişim sağlanmalıdır
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55 (VX, VX IT serisi panolarla birlikte)
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,11 kg
Brüt ağırlık
0,131 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177952454
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Ürün açıklaması
VX internal interlock for side panel, screw-fastened, material: sheet steel, zinc-plated
Dokümantasyonlar
Kılavuz