Menteşe TS yan panel için, vidalanabilir, çelik sac

Model numarası: TS 8800110

180°'lik açılma açısı engelsiz bir erişim sağlar. Montaj, isteğe bağlı olarak, panonun iç ve dış kısmından gerçekleştirilebilir. 3 adet yan panel askısını menteşelerle değiştirin. Panonun koruma sınıfı menteşeye rağmen korunur.

Model numarası:
TS 8800110
Ürün açıklaması
180°'lik açılma açısı engelsiz bir erişim sağlar. Montaj, isteğe bağlı olarak, panonun iç ve dış kısmından gerçekleştirilebilir.
Fayda
Panonun koruma sınıfı menteşeye rağmen korunur
Uygulamalar
3 adet yassı parça askısını menteşelerle değiştirin
Malzeme
Çinko pres döküm
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Bilgi
Sadece 180° kapı menteşesi kullanıldığında, yan duvarın ve kapının menteşeleri aynı kabin profiline monte edilebilir
Dikkat! Menteşeli ve menteşesiz yan duvarlar ile kapılar ve arka duvarlar daima karşılıklı durmalıdır.
Her dikey pano profiline sadece bir yüzey (menteşe veya yan duvar) monte edilebilir.
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
0,87 kg
Brüt ağırlık
0,982 kg
Gümrük tarifesi numarası
83021000
EAN
4028177246997
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Ürün açıklaması
TS Yan panel menteşesi, RAL 7035, 4'lü pk
Dokümantasyonlar
Info sheet