- Model numarası:
- VX 8400180
- Malzeme
- Paslanmaz çelik
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
Çubuk kilidi
Kilit plakası
Tavan sabitleme cıvataları
Yuvarlak başlı cıvata
Kapı için kilitleme parçası
Menteşe
Havşa başlı vidalar - Yükseklik için uygun
- = 1.800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,68 kg
- Brüt ağırlık
- 1,69 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177021815
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
- C4-H yan paneller için aksesuar seti, H: 1800 mm için uygundur