Modül plakaları için bölücü panel TS için

Model numarası: TS 8609130

Konnektörler veya kablo girişleri, bara sistemleri girişleri ve diğer ekipmanlara ait modül plakaları için montaj yuvaları mevcuttur.

Model numarası:
TS 8609130
Ürün açıklaması
Konnektörler veya kablo girişleri, bara sistemleri girişleri ve diğer ekipmanlara ait modül plakaları için montaj yuvaları mevcuttur. Contayı takmak ve dayanım için çepeçevre, çift katlı. Dolap çerçevesinin simetriği nedeniyle bölücü paneller boyutlar uygun olduğu sürece arka tarafa da monte edilebilirler.
Fayda
Daha fazla seçenek: Bir bölücü duvarın yuvaları özel olarak 16 ya da 24 kutuplu konnektörler, kablo girişleri için modül plakaları ya da kapalı modül plakaları ile donatılmıştır.
Daha hızlı montaj: Normalde mümkün olan toplam konnektör yuvasının sadece bir kısmı kullanılır. Yeni bölücü panel tekniği ile bunları tek tek kapatmaya gerek yoktur. Kapalı modül plakası kullanılır. Avantaj: daha az plaka, daha az vida, daha az montaj işlemi.
Uygulamalar
Köşelerde ve yanlarda yarı yükseklikte bulunan çentikler, bölücü panel monte edildiğinde bile, açısal birleştirme aparatlarının kullanımına imkan verir.
Malzeme
Çelik sac, 2,0 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Modül plakalarının montajı için sabitleme malzemeleri ve M5 x 12 mm alyan cıvatalar dahil.
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 600 mm
Montaj seçenekleri
Montaj, dış tarafta bulunan montaj yüzeyine gerçekleştirilir
Bu iç yüzeyin başka işlemler için kullanılmasına olanak verir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
10,239 kg
Brüt ağırlık
10,778 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177211759
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Ürün açıklaması
TS Bölücü panel, kesikli 10 lu YD:2000x600 mm