- Model numarası:
- TS 8900050
- Ürün açıklaması
- ABD yönetmeliklerine göre gerçekleştirilmiş pano kombinasyonları ve panoların emniyet kilitleri için ana kapı kilidi dahil olmak üzere, sadece ana şalter için kumanda kolu ile birlikte: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 ve 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens'in Max-Flex kompakt devre kesicileri SENTRON serisi (ED, FD, LD, JD. Siemens devre kesici 3VL için değil) ABD sipariş numarası: FHOH, General Electric TDA Tip 1 ve 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
- Fayda
- Kumanda mekaniği, yan kapı kilidi ve itme çubukları ile birlikte UL 508 A uyarınca talepleri yerine getirir.
- Sadece 100 mm genişlik sayesinde kompakt yapı şekli.
- Yan panel yerine montaj. Böylece bütün tek kapılı standart TS 8 panoları, bu izolatör paneli ile donatılabilir. Panonun tüm montaj yüzeyi korunur.
- İsteğe bağlı olarak panonun soluna veya sağına monte edilebilir.
- Entegre TS montaj plakası ara parçası ile ana panonun montaj yüzeyinin genişliği 100 mm büyütülebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Ana kapı kilidi, kapama plakası ve sabitleme malzemeleri dahil.
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- Ölçüler
- Genişlik: 100 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 500 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 22,2 kg
- Brüt ağırlık
- 24,7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177598300
- ECLASS 8.0
- 27180101