Ayırıcı şalter kapağı VX için

Model numarası: VX 8951020

UL yönetmeliklerine uygun olarak panoların ve sıralı pano kombinasyonlarının emniyetli kilitlenmesi için ana kapı kilidi dahildir. Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens firmalarının ana şalteri için çalıştırma kolu (kullanım) ile bağlantılı test edilmiştir.

Model numarası:
VX 8951020
Ürün açıklaması
UL yönetmeliklerine uygun olarak panoların ve sıralı pano kombinasyonlarının emniyetli kilitlenmesi için ana kapı kilidi dahildir. Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens firmalarının ana şalteri için çalıştırma kolu (kullanım) ile bağlantılı test edilmiştir.
Fayda
UL 508 A gerekliliklerini karşılar
Çalıştırma mekanizması, yan kapı kilidi ve itme çubukları ile bağlantılı olarak sıralama kombinasyonları yerine getirilir
İsteğe bağlı olarak panonun soluna veya sağına monte edilebilir. Böylece bütün tek kapılı sıralı panolar, bu başlıkla ayırıcı şalter panosu olarak büyütülebilir. Panonun tüm montaj yüzeyi korunur.
Entegre montaj plakası ara parçası ile ana panonun montaj yüzeyi azami %14 büyütülebilir
Farklı yüksekliklerde montaj için ön tarafta çalıştırma kolu için iki girinti
Uygulamalar
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 ve 140 U-K-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA Tip 1 ve 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA, tip 4x için
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA Tip 12 için
Siemens: Bowden kablolu çalışma mekanizması - komple setler
3VA9137-0CK12, 3VA51 ila 125A için, tutma yeri plastik, NEMA 1, 12, 3R, siyah=KAPALI, kırmızı=AÇIK
3VA9137-0CK72, 3VA51 ila 125A için, tutma yeri çelik epoksi kaplama, NEMA 1, 12, 3R, siyah=KAPALI, kırmızı=AÇIK
3VA9277-0CK12, 3VA52/62 ila 250A için, tutma yeri plastik, NEMA 1, 12, 3R, siyah=KAPALI, kırmızı=AÇIK
3VA9277-0CK72, 3VA52/62 ila 250A için, tutma yeri çelik epoksi kaplama, NEMA 1, 12, 3R, siyah=KAPALI, kırmızı=AÇIK
3VA9477-0CK12, 3VA53/54/63/64 ila 600A için, tutma yeri plastik, NEMA 1, 12, 3R, siyah=KAPALI, kırmızı=AÇIK
3VA9477-0CK72, 3VA53/54/63/64 ila 600A için, tutma yeri çelik epoksi kaplama, NEMA 1, 12, 3R, siyah=KAPALI, kırmızı=AÇIK
Siemens: Derinliği değiştirilebilir kullanım mekanizması - komple kitler
3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Ana kapı kilidi, kapama plakası ve sabitleme malzemeleri dahil.
Ölçüler
Genişlik: 103 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 400 mm
Bilgi
Kapak sadece tubular kapı çerçeveli tek kapılı bir panoya monte edilebilir
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55 VX serisi panolarla birlikte
Protection category NEMA
NEMA 12 (VX serisi panolarla birlikte)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
14,2 kg
Brüt ağırlık
15,9 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177921078
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
VX Ayırıcı şalter kapağı, GYD: 125x1800x400 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar