Modüler genişleme contası VX için

Model numarası: VX 8617507

Mevcut tüm pano boyutlarında bireysel olarak sıralama için kullanılabilir. Conta, profil köşesinin çevresine güvenli bir şekilde takılabilir ve kalıntı bırakmadan her zaman kolayca çıkartılabilir. İstenildiği zaman sorunsuzca yeniden kullanılabilir.

Model numarası:
VX 8617507
Ürün açıklaması
Kişiye özel kullanımda, mevcut tüm pano boyutlarında sıralama için kullanılabilir. Conta, kesit kenarının çevresine güvenli bir şekilde takılabilir ve kalıntı bırakmadan her zaman kolayca çıkartılabilir. Tekrar kullanım sorunsuzca mümkündür.
Malzeme
EPDM
Teslimat kapsamı
1 rulo = 8 m
Uzunluk
8.000 mm
Ölçüler
Uzunluk: 8.000 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,46 kg
Brüt ağırlık
0,56 kg
Gümrük tarifesi numarası
40081100
EAN
4028177947214
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Ürün açıklaması
VX Baying seal