- Model numarası:
- VX 5301312
- Ürün açıklaması
- VX IT serisindeki panoları VX/TS/TS IT'ye yerleştirmek için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- 4 pano birleştirme aparatı, dış
2 pano birleştirme aparatı, yatay
Modül contası, 8 m
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- IEC 60 529'a göre maksimum ulaşılabilir koruma sınıfı IP, IP 54'tür.
- IP 54 koruma sınıfına ulaşmak için, "VX, TS için üst kapak modülü" malzemesi de kullanılmalı ve bir sızdırmazlık fitili eklenmelidir.
- Paketteki adet
- 6 adet
- Net ağırlık
- 1,14 kg
- Brüt ağırlık
- 1,16 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 4,4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177950818
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Ürün açıklaması
-
Baying connector, for VX, VX IT/TS, TS IT, 4 baying connectors, external, 2 baying connectors, internal, baying seal, 8 m