TS 8 köşe dolapları

Model numarası: TS 8404300

Farklı derinliklerde dahi olmak üzere TS 8 panolarının köşeler üzerinden yan yana sıralanması için.

Model numarası:
TS 8404300
Ürün açıklaması
Köşe kabini, aksesuarları ile birlikte, TS 8 çerçevesinin tüm dış yüzeylerine sıralama olanağı sağlar. Arka ve yan duvar ile birlikte köşe duvar asimetrik bir şekilde hem enine hem boyuna bir sıralama imkanı sağlar. Taban saclar, arka duvara paralel olarak hizalanır. Kare şemalı TS 8 dolaplarının taban sacları 90° çevrilebilir. Sıralama tekniği tüm diğer TS 8 dolapları ile aynıdır.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Pano karkası, çatı, arka panel, yan panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Tavan
Arka panel (en uzun tarafta)
Yan panel, asimetrik
Taban sacları (boyuna yönde ayrılmış)
Ürün numarasına dair not
Talep üzerine teslimat süresi
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 400 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
43 kg
Brüt ağırlık
46,45 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177251465
ECLASS 8.0
27180101