- Model numarası:
- TS 8684300
- Ürün açıklaması
- Köşe kabini, aksesuarları ile birlikte, TS 8 çerçevesinin tüm dış yüzeylerine sıralama olanağı sağlar. Arka ve yan duvar ile birlikte köşe duvar asimetrik bir şekilde hem enine hem boyuna bir sıralama imkanı sağlar. Taban saclar, arka duvara paralel olarak hizalanır. Kare şemalı TS 8 dolaplarının taban sacları 90° çevrilebilir. Sıralama tekniği tüm diğer TS 8 dolapları ile aynıdır.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Pano karkası, çatı, arka panel, yan panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Taban sacları: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası
Tavan
Arka panel (en uzun tarafta)
Yan panel, asimetrik
Taban sacları (boyuna yönde ayrılmış)
- Ürün numarasına dair not
- Talep üzerine teslimat süresi
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 400 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 65,206 kg
- Brüt ağırlık
- 68,638 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177253148
- ECLASS 8.0
- 27180101