Kombine açı VX, TS için

Model numarası: SZ 4540000

Yana yana sıralanmış panoların vinçle taşınması sırasında çekme kuvvetlerinin en iyi şekilde dağıtılması için.

Model numarası:
SZ 4540000
Ürün açıklaması
Sıralanmış panoların vinçle taşınması sırasında çekme kuvvetlerinin en iyi şekilde dağıtılması için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
2,58 kg
Brüt ağırlık
2,76 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
10,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177102552
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ Açılı bara
Dokümantasyonlar
Info sheet
Load brochure