Kombine açı VX, TS için

Model numarası: SZ 4540500

Yana yana sıralanmış panoların vinçle taşınması sırasında çekme kuvvetlerinin en iyi şekilde dağıtılması için.

Model numarası:
SZ 4540500
Ürün açıklaması
Sıralanmış panoların vinçle taşınması sırasında çekme kuvvetlerinin en iyi şekilde dağıtılması için.
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Protection category NEMA
NEMA 1, 12
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,2 kg
Brüt ağırlık
1,4 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
5,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177976634
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ taşıma halkası, paslanmaz çelik
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Info sheet
Load brochure