Sıralama demir sabitlemesi dikey TS/TS için

Model numarası: TS 8800670

Donatılmış iki panonun dikey pano profilinde yan yana sıralanması için. Pano, bir sabitleme pimi ile en fazla ±2 mm yükseklik ve yanlamasına kaymış olarak belirli bir son pozisyonda sabitlenmektedir.

Model numarası:
TS 8800670
Ürün açıklaması
Donatılmış iki panonun dikey pano karkasında birleştirilmesi için.
Fayda
Pano, bir sabitleme pimi ile en fazla ±2 mm yükseklik ve yanlamasına kaymış olarak belirli bir son pozisyonda sabitlenmektedir
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Dikey TS karkasına takın, emniyet altına alın ve her iki köşebendi paket içeriğinde bulunan altıgen başlı cıvatalar ile birleştirin
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
1,89 kg
Brüt ağırlık
2,1 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177338401
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Ürün açıklaması
TS Pano birleştirme apatarı, dikey, 6’lı pk
Dokümantasyonlar
Info sheet