Üst sıralama muhafaza kapağı VX, VX IT, TS, TS IT için

Model numarası: TS 8700140

İki adet sonlandırması bulunan bir kapak, iki pano arasını kapatmak için kullanılabilir. Bu şekilde birleştirme contasında kir ve sıvı birikmesi önlenir.

Model numarası:
TS 8700140
Ürün açıklaması
İki adet sonlandırması bulunan bir kapak, iki pano arasını kapatmak için kullanılabilir. Bu şekilde birleştirme contasında kir ve sıvı birikmesi önlenir.
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Sırt sırta birleştirilmiş panolarda genişlemesine de monte edilebilir.
Toz koruma çıtası ile birlikte de kullanılabilir.
Başka ölçüler için kısaltılabilir
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
TS
TS IT
Derinlik: = 400 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,21 kg
Brüt ağırlık
0,25 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177300156
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Ürün açıklaması
TS Pano üst kapatma aparatı, TS D:400mm, 1.4301
Dokümantasyonlar
Info sheet