- Model numarası:
- TS 8800825
- Ürün açıklaması
- İki adet sonlandırması bulunan bir kapak, iki pano arasını kapatmak için kullanılabilir. Bu şekilde birleştirme contasında kir ve sıvı birikmesi önlenir.
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Sırt sırta birleştirilmiş panolarda genişlemesine de monte edilebilir.
- Toz koruma çıtası ile birlikte de kullanılabilir.
- Başka ölçüler için kısaltılabilir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
TS
TS IT
Derinlik: = 1.000 mm
= 1.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,11 kg
- Brüt ağırlık
- 0,121 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177683051
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Ürün açıklaması
-
TS 8 Üst boşluk kapatma aparatı D:1200mm