Üst sıralama muhafaza kapağı VX, VX IT, TS, TS IT için

Model numarası: TS 8800855

İki adet sonlandırması bulunan bir kapak, iki pano arasını kapatmak için kullanılabilir. Bu şekilde birleştirme contasında kir ve sıvı birikmesi önlenir.

Model numarası:
TS 8800855
Ürün açıklaması
İki adet sonlandırması bulunan bir kapak, iki pano arasını kapatmak için kullanılabilir. Bu şekilde birleştirme contasında kir ve sıvı birikmesi önlenir.
Malzeme
Plastik
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Sırt sırta birleştirilmiş panolarda genişlemesine de monte edilebilir.
Toz koruma çıtası ile birlikte de kullanılabilir.
Başka ölçüler için kısaltılabilir
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
TS
TS IT
Derinlik: = 500 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,06 kg
Brüt ağırlık
0,06 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177683020
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Ürün açıklaması
TS Pano üst kapatma aparatı, TS D:500mm, RAL 7035
Dokümantasyonlar
Info sheet