Üst sıralama muhafaza kapağı VX, VX IT, TS, TS IT için

Model numarası: TS 8800865

İki adet sonlandırması bulunan bir kapak, iki pano arasını kapatmak için kullanılabilir. Bu şekilde birleştirme contasında kir ve sıvı birikmesi önlenir.

Model numarası:
TS 8800865
Ürün açıklaması
İki adet sonlandırması bulunan bir kapak, iki pano arasını kapatmak için kullanılabilir. Bu şekilde birleştirme contasında kir ve sıvı birikmesi önlenir.
Malzeme
Plastik
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Sırt sırta birleştirilmiş panolarda genişlemesine de monte edilebilir.
Toz koruma çıtası ile birlikte de kullanılabilir.
Başka ölçüler için kısaltılabilir
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
TS
TS IT
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,06 kg
Brüt ağırlık
0,081 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177683037
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Ürün açıklaması
TS Pano üst kapatma aparatı, TS D:600mm, RAL 7035
Dokümantasyonlar
Info sheet