Dikey kapak sıralaması

Model numarası: SZ 8800870

Sırt sırta birleştirme yapıldığında, yan paneller arasındaki boşluğu dengelemek için. 2200 mm pano yüksekliği için ya da daha düşük yükseklikler için özel olarak kesilebilir.

Model numarası:
SZ 8800870
Ürün açıklaması
Sırt sırta birleştirme yapıldığında, yan paneller arasındaki boşluğu dengelemek için.
Malzeme
Kapak profili: Plastik
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Yükseklik: ≤ 2.200 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,54 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177683068
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Ürün açıklaması
TS Dikey birleştirme kapağı, Y:2200mm
Dokümantasyonlar
Info sheet