Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
- Model numarası:
- TS 8700010
- Ürün açıklaması
- Pano sistemlerinin birleştirilmesi için.
- Fayda
- Pano panel tutucuları sayesinde, daha yüksek EMC koruması ve otomatik potansiyel dengeleme
- Askı yardımı ile kolay konumlandırma
- İki taraflı köpüklü
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Yüzey
- Kumlanmış, kum kalınlığı 400
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 600 mm - Protection category NEMA
- NEMA 4
- NEMA 4X
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 66
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,7 kg
- Brüt ağırlık
- 4,1 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177602540
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Ürün açıklaması
- TS Birleştirme çerçevesi, Nema4/4x IP66
- Onaylar
- UL + C-UL (listed)
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz