- Model numarası:
- VX 8617500
- Fayda
- İsteğe bağlı olarak önden veya yandan hızlı ve güvenli montaj1
- Sıralama noktasında çepeçevre monte edilebilir
- Esnek konumlandırılabilir, bu sayede donatılarla çarpışmalar önlenir
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Ara bağlantı elemanı, iç
Modüler genişleme contası
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- 1 VE bir sıra yeri için yeterlidir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Paketteki adet
- 6 adet
- Net ağırlık
- 1,38 kg
- Brüt ağırlık
- 1,44 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177919327
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Ürün açıklaması
-
VX Ara bağlantı elemanı, iç