Ara bağlantı bloğu, iç VX, VX IT için

Model numarası: VX 8617501

Esnek konumlandırılabilir ve birleştirme noktasında çepeçevre monte edilebilir. Yan montaj sayesinde profile aynı hizada yapılandırılabilir bir alan yaratılır.

Model numarası:
VX 8617501
Fayda
Yandan montaj, profile aynı hizada yapılandırılabilir bir alan yaratır ve bu sayede donatılarla çarpışmayı önler
Sıralama noktasında çepeçevre monte edilebilir
Malzeme
Çinko pres döküm
Teslimat kapsamı
Ara bağlantı bloğu, iç
Modüler genişleme contası
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Genişliği/derinliği >800 mm olan modüler panoların montajı için, 2 paket gereklidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tip 12
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
0,822 kg
Brüt ağırlık
0,86 kg
Gümrük tarifesi numarası
79070000
EAN
4028177919334
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Ürün açıklaması
VX Ara bağlantı bloğu, iç
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure