- Model numarası:
- VX 8617502
- Ürün açıklaması
- Yatay pano profillerine dıştan montaj için.
- Malzeme
- Çelik sac, çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- Pano birleştirme aparatı, dıştan
Modüler genişleme contası
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- 1 VE bir sıra yeri için yeterlidir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Paketteki adet
- 6 adet
- Net ağırlık
- 0,78 kg
- Brüt ağırlık
- 0,813 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177919341
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Ürün açıklaması
-
VX Pano birleştirme aparatı, dış, çelik sac, galvanize