- Model numarası:
- VX 8617503
- Ürün açıklaması
- Yatay pano profillerine dıştan montaj için.
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Teslimat kapsamı
- Pano birleştirme aparatı, dıştan
Modüler genişleme contası
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- 1 VE bir sıra yeri için yeterlidir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Paketteki adet
- 6 adet
- Net ağırlık
- 0,822 kg
- Brüt ağırlık
- 0,84 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177919358
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Ürün açıklaması
-
VX Pano birleştirme aparatı, dış, paslanmaz çelik, 1.4301