- Model numarası:
- VX 8800875
- Ürün açıklaması
- Sırt sırta birleştirme yapıldığında, yan paneller arasındaki boşluğu dengelemek için. 2200 mm pano yüksekliği için ya da daha düşük yükseklikler için özel olarak kesilebilir.
- Malzeme
- Kapak profili: Plastik
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Yükseklik: ≤ 2.200 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,44 kg
- Brüt ağırlık
- 0,48 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177924840
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Ürün açıklaması
-
VX Sıralama kapağı, dikey, Y: 2200 mm