Duvara montaj aparatları GA için

Model numarası: GA 9121160

Önceden monte edildiyse kapağı sökmeden yüzeylere dıştan sabitleme için.

Model numarası:
GA 9121160
Ürün açıklaması
Önceden monte edildiyse kapağı sökmeden yüzeylere dıştan sabitleme için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Şunlar için uygun
Pano tipi: GA
Yükseklik: = 160 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,2 kg
Brüt ağırlık
0,232 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177154513
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
GA Duvar montaj aparatı, GA 9112/13/14, 2'li pk