Duvara montaj aparatı KL, EB, BG, AE, duvar panosu EL, TP üst parçaları ve LWL küçük tip dağıtım panoları için

Model numarası: SZ 2503010

Küçük ve duvara monte panoların sabit montajı için montaj braketi.

Model numarası:
SZ 2503010
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Duvara montaj aparatı
Montaj malzemeleri dahil
Duvar mesafesi
40 mm
Ürün numarasına dair not
600 mm derinliğe kadar uygun
Şunlar için uygun
Pano tipi: KL
EB
BG
AE
EL
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,416 kg
Brüt ağırlık
0,448 kg
Gümrük tarifesi numarası
83025000
EAN
4028177436435
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ Duvar montaj elemanı, A:10mm, 4'lü pk
Dokümantasyonlar
Info sheet